(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
1.5 to 10 mm, 9-Piece Set, "Hex" Key Wrench (With hold function)

1.5 to 10 mm, 9-Piece Set, "Hex" Key Wrench (With hold function)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA573WF-590

Part Number
EA573WF-590
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,562,261 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

[Features]
・ 〈Set contents〉: 9-piece set
· With hold function. The tip has a shape that firmly holds bolts and nuts to prevent them from falling off.
・ Size (mm): 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
・ Shaft length: 110/245 mm
・ With ball end

Specifications of EA573WF-590

Part Number
EA573WF-590
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,562,261 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1