(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[M] Insulated Rubber Gloves (300 V AC)

[M] Insulated Rubber Gloves (300 V AC)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA640ZB-32

Part Number
EA640ZB-32
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

864,261 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

[Features]
・ Operating voltage: 300 V AC or less
・ Periodic voluntary inspection: Non-target product
・ Test voltage: 3,000 V / min
・ JIST8112 compliant product
・ Overall length: 270 mm
・ Materials: natural rubber
・ For electrical work such as solar power generation
・ Size: M

Specifications of EA640ZB-32

Part Number
EA640ZB-32
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

864,261 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1