(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Torch Holder TR-85Y

Torch Holder TR-85Y
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      709,724VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Features】
Powerful 85 mm magnet is used as a base.
・ Can be used while attached to a workbench or case made of steel.
・ Can be attached horizontally or vertically for the convenience of the user.
・ An MIG torch can be placed near to the user and used quickly and easily.

Part Number
TR-85Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

709,724 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Torch Components for Welding

Please check the type/dimensions/specifications of the part TR-85Y in the Torch Holder TR-85Y series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TR-85Y trong chuỗi Torch Holder TR-85Y.