(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sunflex Carbide Cutter

Sunflex Carbide Cutter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      379,245VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Suitable for precision grinding of various materials including stone, glass, wood and metal.

Part Number
NO.H-162
NO.H-163
NO.H-164
NO.H-165
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Shape Length
(mm)

379,245 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Ball TypeBall type1.4

379,245 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Cylindrical End Blade TypeCylinder-type4.5

379,245 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Cylindrical End Blade TypeCylinder-type4.5

379,245 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Cylindrical End Blade TypeCylinder-type4.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 2.34 Maximum Operating Rotational Speed(rpm) 30,000 Diameter(mm) 1.4
The Tool Used Mini router, Joy-Robo