(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Cutter

Mini Cutter

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      417,364VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Sumflex mini cutter
Used for grinding and making grooves in light metal, wood and resin.

Part Number
NO.H-160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

417,364 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 2.34 Maximum Operating Rotational Speed(rpm) 30,000 Shape Disc type
Diameter(mm) 2.3 Length(mm) 0.4 The Tool Used Mini router, Joy-Robo