(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Claw Hammer (Fiber)

Claw Hammer (Fiber)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    431,087 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CLH-21F-8
CLH-25F-13
CLH-27F-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)

431,087 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 21 105

462,875 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 25 123

939,865 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 27 134

Product Description

【Features】
Precautions
・Must wear safety helmet and safety glasses when working
・Head: High-strength hammer head
・Handle: Fiber + rubber coated material

Part Number
CLH-21F-8
CLH-25F-13
CLH-27F-16
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)

431,087 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 21 105

462,875 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 25 123

939,865 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 27 134

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1