(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Panel Adapter For GC30, GC31

Panel Adapter For GC30, GC31
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      330,863VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A compact digital pressure gauge with a built-in highly reliable semiconductor vapor deposition type pressure sensor. It integrates a 10 mm LED display, a pressure switch and a transmitter into a 30 × 30 compact body. It can be used for monitoring and control of hydraulic pressure, pneumatic pressure, and water pressure processes in a facility.

 
Part Number
GC31A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

330,863 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part GC31A in the Panel Adapter For GC30, GC31 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GC31A trong chuỗi Panel Adapter For GC30, GC31.