(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KP15 PUR Cable Straight 5 m

KP15 PUR Cable Straight 5 m

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,438,316VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Uses SUS316L for the receiving part.
· High accuracy and a response time of 1 ms or less.

 
Part Number
KP15PURS5M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,438,316 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part KP15PURS5M in the KP15 PUR Cable Straight 5 m series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KP15PURS5M trong chuỗi KP15 PUR Cable Straight 5 m.