(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Inner diameter × outer diameter: 5 × 8 mm
· Maximum operating pressure: 0.7 MPa
· Operating temperature range: -20 to +60 degrees
· Socket: one-touch type
· Coil width: 51 mm
[Applications]
· Air hose
Operating air pressure(MPa) | 0.7 | Hose size | 5 m | JAN code | 4904781086979 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part GT5080-5 in the GREATTOOL One-Touch Type Coil Air Hose series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GT5080-5 trong chuỗi GREATTOOL One-Touch Type Coil Air Hose.