(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Number of gears: 72
· Feed angle: 5°
· Surface treatment: mirror finish
· Specification: socket hold mechanism
[Applications]
· For attachment and removal of bolts and nuts using sockets, etc.
Length(mm) | 248 | Height(mm) | 28 | Width(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Gear number(Teeth) | 72 | Feed angle(Degree) | 5 | JAN code | 4904781391578 |
Weight(g) | 405 | Material | Main body: chrome vanadium steel | Specifications | Surface treatment: mirror finish, socket hold mechanism |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 478139157 in the GREATTOOL Compact Ratchet Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 478139157 trong chuỗi GREATTOOL Compact Ratchet Handle.