(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Record the surface temperature just by pasting.
·Irreversible
Part Number |
---|
62-4861-28 |
62-4861-29 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size | Product detail type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,282,808 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 14 Day(s) or more | 44 mm × 19 mm | 44 mm × 19 mm, 10 sheets included | ||
1,582,538 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 16 Day(s) or more | 11 mm × 3 mm | 11 mm × 3 mm, 10 sheets included |
Loading...Tải…
Number Contained In A Packet | 1 Case (Contains 10 Sheets) |