(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Electroplated diamond belt for belt sander.
Grit sizes are 60, 120 and 180.
The maximum rotational speed of the belt is 2,500.
Part Number |
---|
DEB-1330-60 |
DEB-2520-60 |
DEB-2520-120 |
DEB-2520-180 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Belt Dimensions (Width) (mm) | Belt Dimensions (Length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7,434,751 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | 10 | 330 | ||
2,530,250 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | 20 | 520 | ||
1,924,000 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | 20 | 520 | ||
1,825,500 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | 20 | 520 |