(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Bamboo Brush Chongqing
[Features]
It is suitable for dusting small areas and applying adhesives.
[Hair Material]Hog bristle
Hair material | Hog hair | Type | Bamboo handle brush | Quantity | 1 pc. |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 301261-0200 in the Bamboo Brush Chongqing series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 301261-0200 trong chuỗi Bamboo Brush Chongqing.