(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· S-shaped sharpness.
· The high helical edge-shape gives a beautiful machined surface
· Insert for high precision machining and minimal chatter, even at corners
Part Number |
---|
ZPFG06N-SH-TH303 |
ZPFG250-SH-TH303 |
ZPFG300-SH-TH303 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size A (mm) | Dimension T (mm) | Dimension L (mm) | Dimensions φDC (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837,904 VND | 2 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 5 | 2 | 3 | 6 | Fig. 1 | ||
1,591,859 VND | 2 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 24.1 | 6.2 | 14.5 | 25 | Fig. 2 | ||
2,131,494 VND | 2 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 7.2 | 18.5 | 30 | Fig. 2 |
Loading...Tải…
Shape (First Character in Model Number) | Others | Work Material | Steel / Cast Iron / High-Hardness Material | Coating - details | TH3 coating |
---|---|---|---|---|---|
Precision | F grade |