(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cloth bag

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of BND8

  • Toolbox Type
    Tool holder, bag
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    550 × 700 (excluding belt)
  • Mass(g)
    510
  • JAN Code
    4953488278880
Part Number
BND8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

982,590 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Can be folded and stored compactly and is easy-to-carry.
· Made of durable material suitable for frequent use and outdoor use.
[Applications]
· Ideal for storage of tools such as screwdrivers.

Specifications of BND8

  • Toolbox Type
    Tool holder, bag
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    550 × 700 (excluding belt)
  • Mass(g)
    510
  • JAN Code
    4953488278880
Part Number
BND8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

982,590 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

BND8