(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
ZGWPA20525 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
23,496,480 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) |
[Features]
· This product conforms to IEC 60900:2004, which is the only international standard for insulated tools.
· Can be used with voltages up to 1,000 V AC and 1,500 V DC.
· A preset‑type insulated torque wrench that can be used together with KTC's 6.3‑sq. insulated sockets.
· Ideal torque range (5 to 25 N·m) for the maintenance of hybrid vehicles (HV).
· To change the set torque, simply pull out the grip end and rotate.
· Accuracy of ±8% obtained. (Measured clockwise. The rotating direction of the ratchet cannot be changed)
Part Number |
---|
ZGWPA20525 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
23,496,480 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.