(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
M160-16X18 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
844,683 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Features]
· An ultra-long straight (flat) type with which it is easy to apply large amounts of torque. Makes it easy to work in tight and deep spaces.
· The box end part is offset on one side, allowing use with nuts and bolts on or around flat surfaces and counterbored holes.
· Adopts a Power Fit shape that prevents the concentration of stress in the aperture and helps keep the edges of bolts and nuts free from damage, allowing for more reliable tightening and loosening work.
· The 16 × 18 mm can be used with nuts and bolts used in undercarriages, engine accessories, exteriors, etc., of Nissan vehicles manufactured in 2003 or later.
· 12 pt., Power Fit
Part Number |
---|
M160-16X18 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
844,683 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.