(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
MSC-1065 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
15,110,557 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more |
[Features]
・ It can cut off square studs and runners
・ For cutting to adjust dimensions on site.
・ For noise prevention of nighttime work and work in residential areas.
・ For places where noise should not be generated, such as hospital during renovating or remodeling.
[Product Specifications]
・ Overall length (mm): 645
・ Height (mm): 240
・ Main unit weight (kg): 8.3
・ Support mass (kg): 1.3
・ Cuttable square stud: 100 mm × 45 mm, 65 mm × 45 mm
・ Cuttable runner: 102 mm × 35 mm, 67 mm × 35 mm
・ Plate thickness: 0.5 mm, 0.6 mm
・ JAN code: 4992456002881
Part Number |
---|
MSC-1065 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
15,110,557 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.