(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BR-200 Board Riveter

BR-200 Board Riveter

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Screw type (ø4 mm) can be used for hook type.

Specifications of BR-200

Part Number
BR-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,107,035 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Product Description

[Features]
・ All board plug sizes can be used.
・ It can also be used for AS plug MA-100MS to 600MS.
[Product Specifications]
・ Overall length (mm): 240
・ Weight (g): 520
・ JAN code: 4992456425000

Specifications of BR-200

Part Number
BR-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,107,035 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1