(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Ideal for connecting hoses.
[Features]
・ Useful for connecting hoses.
Barb outer diameter(mm) | 27 | Thread size | R1 | JAN Code | 4977292428125 |
---|---|---|---|---|---|
Material 1 | Brass (C3604) | Package width(mm) | 130 | Package height(mm) | 170 |
Package length(mm) | 40 | Package weight(g) | 380 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GHJ-0827 in the GHJ Series Hose Joint series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GHJ-0827 trong chuỗi GHJ Series Hose Joint.