(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Simple push-in connection and single-action separation.
[Features]
・ It is used for branch piping of the same diameter tube in the direction of 90 degrees on both sides.
[Applications]
・ Tube fitting for air piping
Type | Coupler | JAN Code | 4977292419895 | Operating pressure range | -0.1 to 1 MPa |
---|---|---|---|---|---|
Ambient temperature | -5 to +60°C | Material 1 | Main body materials: PP, C3604, SUS304, NBR and other materials, Compatible tubing materials: polyurethane, nylon | Compatible tube outer diameter | 6 mm (× 3 ports) |
Compatible tube material | Polyurethane, nylon | Package width(mm) | 45 | Package height(mm) | 130 |
Package length(mm) | 14 | Package weight(g) | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KQ2T06-00A in the W Tube Fitting - Tee series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KQ2T06-00A trong chuỗi W Tube Fitting - Tee.