(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Urethane Tube 6 mm × 10 m

Urethane Tube 6 mm × 10 m

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      447,870VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Lightweight and simple urethane tube.
[Features]
・Single-action connection is possible with the dedicated fitting.
・Convenient for fixed piping and hand piping.
[Applications]
・Urethane tube.

Part Number
UT-0610C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

447,870 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Related Accessory Size(mm) Inner diameter 4 × outer diameter 6 Tube length(m) 10
JAN Code 4977292440417 Package width(mm) 300 Package height(mm) 360
Package length(mm) 20 Package weight(g) 220

Please check the type/dimensions/specifications of the part UT-0610C in the Urethane Tube 6 mm × 10 m series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UT-0610C trong chuỗi Urethane Tube 6 mm × 10 m.