(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Retrieving tool perfect for scraping putty and clay work.
[Features]
· Pick type and hook type 3‑pc. sets are available and can be used for detailed work for hobbies, etc.
· Made of rust-resistant all stainless steel.
· The package size is W62 × H191 × D7 mm and is available in 2 different types with a weight of 70 g and 65 g.
[Applications]
· Can be used for creating art objects, ceramic arts, woodwork, metal work and other craft products, such as sculptures, clay work and decorative objects.
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.