(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Maintenance Tool Set SST-16133

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    11,007,159 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SST-16133BK
SST-16133RE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Case color

11,007,159 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Black

11,007,159 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Red

Basic Specifications

Product Description

A carefully selected set of tools suitable for various maintenance work
[Features]
・ The total number of points in the set is 133, and the manufacturer has set carefully selected tools.
・ The product has adopted a tool chest with storage capacity and rigidity.
· You can choose from 2 case colors, black and red.
・ Package size: width 600 × height 315 × depth 255 mm, weight of 21,000 g
[Applications]
・ Various maintenance work

Part Number
SST-16133BK
SST-16133RE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Case color

11,007,159 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Black

11,007,159 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Red

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1