(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
4977292299886 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
546,570 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
[Features]
・ Can be cut without distorting the steel plate
・ Smooth cut and no burrs
・ You can cut round/square, straight line, curved line freely
・ Since the blade width is approx. 5.2 mm, the dimensions of the work piece after cutting will be approx. 6 mm in width
・ Cutting capacity is 1.0 mm or less for steel plate, 0.5 mm or less for stainless steel plate, 1.5 mm or less for aluminum plate, 1.5 mm or less for plastic
[Application]
・ Cutting steel plate
Part Number |
---|
4977292299886 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
546,570 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.