(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
SCR-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
387,385 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
[Features]
・ Fully polished finish, giving it a luxurious feel
・ Made of rust-resistant stainless steel
・ The tip is knurled so you can catch parts firmly
・ You can cut, pinch, and remove copper wires all at once
・ Cutting capacity: Copper wire 0.9 mm
・ Blade hardness: HRC 45 to 48
・ The material is made of stainless steel (SUS420)
[Application]
・ Hobby, fishing, etc.
Part Number |
---|
SCR-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
387,385 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.