(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
STS-220S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
287,481 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Speedy, high-torque work is possible, and since it is a separable type, it is convenient for carrying and storing.
[Features]
・ It can also be used as an extension bar by removing the handle.
・ The free-turn grip, that allows idling, enables speedy work.
・ By pulling the handle to one side, heavy duty work can be done easily.
・ By sliding the handle, you can avoid obstacles and work in the corners.
・ Fixing and swinging can be set arbitrarily by the insertion depth of the socket.
・ You can choose from 2 types, 6.35 mm and 9.5 mm square sockets.
[Applications]
・ Tightening and loosening bolts and nuts
Part Number |
---|
STS-220S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
287,481 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.