(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
General-Purpose File (Round / Half-Round / Flat)

General-Purpose File (Round / Half-Round / Flat)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • 4977292186858
  • 4977292186865
  • 4977292187077
  • 4977292189668
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      569,912VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Part Number
4977292187077
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

569,912 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size Overall length: 235 mm Shape Half-round JAN Code 4977292187077
Details of cut type Special grain Package width(mm) 41 Package height(mm) 290
Packaging depth(mm) 17 Package weight(g) 100 Applications For ironwork and woodwork

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4977292187077 in the General-Purpose File (Round / Half-Round / Flat) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4977292187077 trong chuỗi General-Purpose File (Round / Half-Round / Flat).