(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Compact and lightweight type mini cup brush ideal for work in tight spaces
[Features]
・ Compact and powerful, convenient for working in high places.
・ Vibration during use is extremely small and stable work can be performed.
・ Thread diameter: M10 × P1.5
・ Line width: 0.25 mm
・ Applicable models: Disc grinder
[Applications]
・ Removing rust and burrs from bolts on narrow places and bridges
Product Type | Cup Type Brush | Outer Diameter(mm) | 50 | Wire diameter(mm) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Thread Diameter | M10 x P1.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4977292340854 in the Mini Cup Brush 15 mm / 50 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4977292340854 trong chuỗi Mini Cup Brush 15 mm / 50 mm.