(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is convenient for the inner surface of pipes, narrow places, and places with many irregularities.
[Features]
・ Please use it to remove rust such as steel, remove paint, remove dirt and deburr.
・ Shank diameter: 6 mm
[Applications]
・ Supported models: Electric drill / flexible shaft / air drill
Shaft Diameter(mm) | 6 | Diameter(mm) | Approx. 10 | Package width(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Package height(mm) | 125 | Packaging depth(mm) | 32 | JAN Code | 4977292333023 |
Material | Brush: wire | Compatible models | Electric drill / flexible shaft / air drill | Package weight(g) | 20 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4977292333023 in the Wire Spiral Brush, Shaft Diameter 6 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4977292333023 trong chuỗi Wire Spiral Brush, Shaft Diameter 6 mm.