(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A shaft-mounted wheel. Use together with a mini router to quickly and easily remove rust and dirt.
[Features]
· A 25‑mm head that can fit into tight spaces.
· Uses the rotary action of the mini router to remove stubborn dirt, rust, etc.
· A puff shape that will fit any space.
· Size: width 25 × height 40 × depth 25 mm.
· Weight: 2 g.
[Applications]
· Removal of rust and dirt.
Application | Polishing | Type | Flap with shaft | Outer Diameter(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Particle Size(#) | 180 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4977292494175 in the Drill Attachment Rust Remover, 25 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4977292494175 trong chuỗi Drill Attachment Rust Remover, 25 mm.