(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Lightweight type clamp that can be used for temporary fixing for woodworking, etc.
[Features]
・ It is a lightweight clamp made of aluminum alloy.
[Applications]
・ Temporary fixing in woodworking, etc.
Aperture of Opening(mm) | Maximum 50 | JAN Code | 4977292221580 | Package width(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
Package height(mm) | 65 | Packaging depth(mm) | 15 | Package weight(g) | 80 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4977292221580 in the Light Clamp (Aluminum Alloy) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4977292221580 trong chuỗi Light Clamp (Aluminum Alloy).