(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Clamps(4-Piece Set)

Hand Clamps(4-Piece Set)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      214,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Spring type / mini-type clamps that are convenient for hobby and other detailed work.
[Features]
・The spring type product can clamp a workpiece in a single action.
・The tip is covered with a vinyl film so it will not damage the item.
・It can be used within the maximum mouth width of 15 mm.
・4 pcs included.
・The package size is, width 20 × height 50 × depth 8 mm, weight 780 g.
[Applications]
・It can be used for temporary work such as woodworking and hobbies.

Part Number
4977292223157
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

214,270 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mouth width(mm) Up to 15 JAN Code 4977292223157 Package width(mm) 62
Package height(mm) 137 Packaging depth(mm) 15 Quantity 4 pcs.
Package weight(g) 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4977292223157 in the Hand Clamps(4-Piece Set) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4977292223157 trong chuỗi Hand Clamps(4-Piece Set).