(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Quick Corner Clamp, SKC-3

Quick Corner Clamp, SKC-3

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      434,338VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A clamp that can be easily fixed at a right angle and holds square bars up to a width of 65 mm.
[Features]
・Lightweight due to the use of aluminum alloy material.
・Positioning is easy with the push button, and can be done speedily.
・Allows for work with a mouth opening of 65 mm, a mouth width of 68 mm, and a mouth depth of 25 mm.
・The package size is, width 210 × height 380 × depth 45 mm, weight 870 g.
[Applications]
・It can be used when making frame, fixing at right angles in woodworking and adhering work.

Part Number
SKC-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

434,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Aperture of Opening(mm) 65 Mouth depth(mm) 25 Mouth width(mm) 68
JAN Code 4977292222990 Package width(mm) 410 Package height(mm) 200
Packaging depth(mm) 48 Mass(g) 870 Package weight(g) 990

Please check the type/dimensions/specifications of the part SKC-3 in the Quick Corner Clamp, SKC-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SKC-3 trong chuỗi Quick Corner Clamp, SKC-3.