(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
It is a deep jaw type clamp.
[Features]
· Standard: The C-25D has a maximum opening of 25 mm and a jaw depth of 100 mm.
・ Standards: The C-50D has a maximum mouth opening of 50 mm and a jaw depth of 100 mm.
・ Standards: The C-75D has a maximum mouth opening of 75 mm and a jaw depth of 150 mm.
· Select from 3 types according to the application.
・ Deep jaw type.
[Applications]
・ Temporary fixing in woodworking, etc.
Aperture of Opening(mm) | Maximum 50 | Jaw depth(mm) | 100 | JAN Code | 4977292221849 |
---|---|---|---|---|---|
Package width(mm) | 122 | Package height(mm) | 145 | Packaging depth(mm) | 24 |
Package weight(g) | 360 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-50D in the C Clamp Deep Jaw Type C-25D, C-50D, C-75D series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-50D trong chuỗi C Clamp Deep Jaw Type C-25D, C-50D, C-75D.