(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rubber Cushion Mat

Rubber Cushion Mat

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    6,895,767 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA997RY-181
EA997RY-182
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length (m)

6,895,767 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 2

15,008,434 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 5

Basic Specifications

  • Materials
    NBR (Foam rubber)
  • Thickness (mm)
    5
  • Width (m)
    1
  • Product Detail Type
    Rubber Cushion Mat
  • Thickness (mm)
    5

Product Description

·For protecting work benches and products.
·Reduces fatigue of operator in line work and prevents damage by falling objects.

Part Number
EA997RY-181
EA997RY-182
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length (m)

6,895,767 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 2

15,008,434 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 5

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1