(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Duster Cart (132·236 L)

Duster Cart (132·236 L)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    5,035,713 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA995AA-231
EA995AA-232
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Size Capacity Caster Size Bag Size

5,035,713 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5.5 kg 550×540×800(H)mm 132L ø 75mm 490×430×630(H)mm

6,528,429 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6.5 kg 660×640×940(H)mm 236L ø 100mm 590×590×680(H)mm

Basic Specifications

  • Materials
    Frame: steel (colored chromate plating), bag: Nylon
  • Product detail type
    Duster Cart (132·236 L)

Product Description

·Please use EA995AA-52A to -53B for the spare bag.

Part Number
EA995AA-231
EA995AA-232
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Size Capacity Caster Size Bag Size

5,035,713 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5.5 kg 550×540×800(H)mm 132L ø 75mm 490×430×630(H)mm

6,528,429 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6.5 kg 660×640×940(H)mm 236L ø 100mm 590×590×680(H)mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1