(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Diameter 160 mm Funnel (With Filter)

Diameter 160 mm Funnel (With Filter)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA992B-11

  • Materials
    High density polyethylene
  • Diameter
    160mm
  • Nozzle Tip Outer Diameter
    20mm
Part Number
EA992B-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

672,597 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Materials
    High density polyethylene
  • Diameter
    160mm
  • Nozzle Tip Outer Diameter
    20mm

Product Description

[Features]
·Material: High density polyethylene
· With filter
·Has excellent oil resistance and chemical resistance.
·Funnel and hose are detachable
·It is shaped to prevent liquids from splashing.
·Diameter: 160 mm
·Nozzle tip outer diameter: 20 mm

Specifications of EA992B-11

  • Materials
    High density polyethylene
  • Diameter
    160mm
  • Nozzle Tip Outer Diameter
    20mm
Part Number
EA992B-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

672,597 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1