(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Funnel (With Filter)

Funnel (With Filter)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    331,434 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA992B-2
EA992B-3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Diameter Nozzle Tip Outer Diameter

331,434 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 200mm 24.5mm

428,911 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 250mm 27mm

Basic Specifications

  • Materials
    High density polyethylene
  • Details 1
    With filter
  • Product Detail Type
    Funnel (With Filter)

Product Description

·It is shaped to prevent liquids from splashing
·Has excellent oil resistance and chemical resistance.

Part Number
EA992B-2
EA992B-3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Diameter Nozzle Tip Outer Diameter

331,434 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 200mm 24.5mm

428,911 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 250mm 27mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1