(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Foldable]Duster Box

[Foldable]Duster Box

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,567,837 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA995AA-381
EA995AA-382
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Size Capacity

3,567,837 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1.8 kg 600(W)×600(D)×700(H)mm 250L

4,404,050 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2 kg 700(W)×700(D)×700(H)mm 340L

Basic Specifications

  • Materials
    Net part: high density polyethylene, strut: FRP, handle / frame: Polyethylene
  • Detail 1
    Foldable type
  • Product detail type
    [Foldable]Duster Box

Product Description

·It can be folded compactly and carried around.

Part Number
EA995AA-381
EA995AA-382
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Size Capacity

3,567,837 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1.8 kg 600(W)×600(D)×700(H)mm 250L

4,404,050 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2 kg 700(W)×700(D)×700(H)mm 340L

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1