(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Suction Gun

Suction Gun

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,235,910 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA991GC-13
EA991GC-14
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Size Capacity Finish Capacity (mL) Nozzle Size (mm) Body Size (mm) Details 1

2,235,910 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 620g - - - 500 ø8×135 ø55×335 Brass finish

2,800,173 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 960g Body: ø65 × 460 mm, nozzle: ⌀10 × 142 mm 1,000 mL Brass finish - - - -

Basic Specifications

  • Product Detail Type
    Suction Gun

Product Description

[Specifications]
·Brass finish. Suitable for coolant and brake oil, etc.

Part Number
EA991GC-13
EA991GC-14
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Size Capacity Finish Capacity (mL) Nozzle Size (mm) Body Size (mm) Details 1

2,235,910 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 620g - - - 500 ø8×135 ø55×335 Brass finish

2,800,173 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 960g Body: ø65 × 460 mm, nozzle: ⌀10 × 142 mm 1,000 mL Brass finish - - - -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1