(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2,700 mm Mesh Partition

2,700 mm Mesh Partition

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,745,418 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA976AJ-301
EA976AJ-302
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size (mm)

1,745,418 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 420×70×2000 to 2700(H)

1,901,992 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 670×70×2000 to 2700(H)

Basic Specifications

  • Materials
    Polypropylene, ABS resin, PVC coated steel pipe, steel wire
  • Load Capacity
    Per panel: Approx. 10 kg, per hook: Approx. 1 kg
  • Product Detail Type
    2,700 mm Mesh Partition

Product Description


·It is a telescopic partition that can be used to partition a room or hang small accessories by stretching a pole on the ceiling.

Part Number
EA976AJ-301
EA976AJ-302
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size (mm)

1,745,418 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 420×70×2000 to 2700(H)

1,901,992 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 670×70×2000 to 2700(H)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1