(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
456 × 323 × 350 mm Corrugated Plastic Enclosure (With Hook-and-Loop Tape)

456 × 323 × 350 mm Corrugated Plastic Enclosure (With Hook-and-Loop Tape)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA911BD-61

  • Materials
    Polypropylene
  • Size
    456(W)×323(D)×350(H)mm
Part Number
EA911BD-61
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,026,171 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Materials
    Polypropylene
  • Size
    456(W)×323(D)×350(H)mm

Product Description

[Features]
·Size: 456 (W) × 323 (D) × 350 (H) mm
·Materials: Polypropylene
·Since it comes with a hook-and-loop tape, it can be closed tightly.
·Can be folded compactly when not in use.

Specifications of EA911BD-61

  • Materials
    Polypropylene
  • Size
    456(W)×323(D)×350(H)mm
Part Number
EA911BD-61
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,026,171 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1