(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
120 × 200 mm Rubber Spatula

120 × 200 mm Rubber Spatula

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA642PA-5

  • Overall Length
    200mm
  • Blade width
    120mm
  • Rubber material
    Natural rubber
Part Number
EA642PA-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

631,846 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Overall Length
    200mm
  • Blade width
    120mm
  • Rubber material
    Natural rubber

Product Description

[Features]
·Rubber material: Natural rubber
·Wooden handle
·For cleaning work in highly volatile places
·Blade width: 120 mm
·Overall Length: 200 mm

Specifications of EA642PA-5

  • Overall Length
    200mm
  • Blade width
    120mm
  • Rubber material
    Natural rubber
Part Number
EA642PA-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

631,846 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1