(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Eye Bolt (Bright Chromate Plating)

Eye Bolt (Bright Chromate Plating)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    124,466 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA638SN-112
EA638SN-116
EA638SN-122
EA638SN-130
EA638SN-142
EA638SN-148
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Line Width Thread Diameter Inner Diameter Working Load

124,466 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10mm M12×22mm 30mm 220 kg

194,049 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12.5mm M16×27mm 35mm 450 kg

436,692 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 19mm M22×35mm 44mm 790 kg

986,049 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 25mm M30×45mm 60mm 1.5 t

3,037,391 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 35.5mm M42×65mm 80mm 3.4 t

5,223,950 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 40mm M48×70mm 90mm 4.5 t

Basic Specifications

  • Materials
    Steel (SS400)
  • Finishing
    Bright chromate plating

Product Description

[Features]
·Made of steel (SS400), it is durable.
·Bright chromate plating is applied for finishing.

Part Number
EA638SN-112
EA638SN-116
EA638SN-122
EA638SN-130
EA638SN-142
EA638SN-148
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Line Width Thread Diameter Inner Diameter Working Load

124,466 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10mm M12×22mm 30mm 220 kg

194,049 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12.5mm M16×27mm 35mm 450 kg

436,692 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 19mm M22×35mm 44mm 790 kg

986,049 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 25mm M30×45mm 60mm 1.5 t

3,037,391 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 35.5mm M42×65mm 80mm 3.4 t

5,223,950 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 40mm M48×70mm 90mm 4.5 t

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1