(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Air urethane hose with single-action coupler.
[Features]
· 7-mm internal diameter allows for efficient work.
[Applications]
・ Air hose
Type | Hose / Air Reel |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EUH-30R in the Urethane Air Hose series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EUH-30R trong chuỗi Urethane Air Hose.