(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Replacement Paper For Belt Sander

Replacement Paper For Belt Sander

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      285,029VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The image is a representative image.
  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Replacement part for belt sander.
[Features]
· Replacement paper for E-Value Belt Sander EWS-76B.

Part Number
BE-34
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngQuantity

285,029 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3 pcs.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Used Electrical and pneumatic tools Width(mm) 76 Length(mm) 457
Particle Size(#) WA240 Quantity 3 pcs.

Please check the type/dimensions/specifications of the part BE-34 in the Replacement Paper For Belt Sander series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BE-34 trong chuỗi Replacement Paper For Belt Sander.