(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Twist Wire Brush, Brass Wire

Twist Wire Brush, Brass Wire

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • No.4233
  • No.4235
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      297,884VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used in a wide range of applications such as paint and rust removal, deburring, etc.

Part Number
NO.4233
NO.4235
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)

297,884 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 16

313,020 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 24

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Diameter(mm) 6 Wire diameter(mm) 0.2 Thickness(mm) 50
Type Twist type Material Brass wire Permissible Speed(min-1) 3,000
The Tool Used Electric drill