(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Long Shank Spiral Fluted Taps with Long Neck_LS-SP-K

Long Shank Spiral Fluted Taps with Long Neck_LS-SP-K
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      489,871VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· A long-shank spiral tap with a long neck. Used for deep tapping.

 
Part Number
SY3.0GPFEBE
SY3.0GPFEBF
SY3.0GPFEBG
SY4.0IQFEBE
SY4.0IQFEBF
SY4.0IQFEBG
SY5.0KQFEBE
SY5.0KQFEBF
SY5.0KQFEBG
SY6.0MQFEBE
SY6.0MQFEBF
SY6.0MQFEBG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves

715,760 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M30.5100P192843.262

842,055 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M30.5120P192843.262

1,275,926 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M30.5150P192843.262

660,380 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M40.7100P211315473

797,833 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M40.7120P211315473

1,186,285 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M40.7150P211315473

558,623 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M50.8100P213385.54.573

713,766 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M50.8120P213385.54.573

939,268 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M50.8150P213385.54.573

489,871 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M61100P2154564.573

639,263 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M61120P2154564.573

799,643 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M61150P2154564.573

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N NA