(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A high‑performance A-grade pressure gauge that can be used for a variety of applications such as industrial plant facilities and machine tools.
Product Type | General-Purpose Pressure Gauge | Pressure Range(Mpa) | 0~15 | Case type | A |
---|---|---|---|---|---|
Connection port type | T | Joint threads | G1/4 | Size | φ60 |
Pressure | 15MPa | Accuracy | 1.6%F.S |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AT-G1/4-60X15MPA in the Common‑Type Pressure Gauge (A-Grade Pressure Gauge) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AT-G1/4-60X15MPA trong chuỗi Common‑Type Pressure Gauge (A-Grade Pressure Gauge).